RC-00000005200
-
Behuizing voor ronde connector
1592599
Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, radiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag