HC-28S1N1290DU - Koppelconnector
1590434

Koppelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M27, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, aantal polen: 28, aansluitmethode: soldeeraansluiting, serie: HC, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240162

Productdetails








Compatibele producten