HC-26S1N324100
-
Apparaatconnector achterwand
1590378
Apparaatconnector achterwand, recht, M27, type contactaansluiting: Bus, vlakke afdichting, aantal polen: 26, aansluitmethode: soldeerstiften, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag