HC-26S1N120000 - Contactblok
1590342

Contactblok, M27, aantal polen: 26, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, serie: HC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten