HC-26P1N12WB00
-
Apparaatconnector voorwand
1590304
Apparaatconnector voorwand, recht, Schroefvergrendeling, M27, aantal polen: 26, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, aantal polen: 26, aansluitmethode: soldeeraansluiting, serie: HC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag