HC-26P1N120000 - Contactblok
1590274

Contactblok, M27, aantal polen: 26, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, serie: HC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten