HC-B 16-I-UT-F-32 - Contactblok
1584884

Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: B16, Bus, schroefaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Voor 2 mm-teststift
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373