EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40032336Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,75 - 1,5 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Wanddoorvoer, met aderaansluiting 1,5 mm2 en 0,1 m litzendraad, bevestigingsschroefdraad: M20, 4-polig
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,75 - 1,5 |