HC-DD72-I-CT-F-144 - Contactblok
1584101

Contactblok, aantal polen: 72+PE, bouwgrootte: B16, Bus, Krimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: signaal

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Toepasbaar in railvoertuigen, voldoet aan DIN EN 45545-2 met de eisen R22, R23 en R24 voor de gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373