HC-DD24-I-CT-M - Contactblok
1584033

Contactblok, aantal polen: 24+PE, bouwgrootte: B6, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Krimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: signaal

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Toepasbaar in railvoertuigen, voldoet aan DIN EN 45545-2 met de eisen R22, R23 en R24 voor de gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373