Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK - Wanddoorvoer
1582563

QUICKON-wanddoorvoer, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, met QUICKON-moer, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 vlakstekercontacten voor vlakstekerhulzen volgens DIN 46247-2

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend