HC-K 6/0-EBUS - Contactblok
1580537

Contactblok, aantal polen: 6+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 0, Bus, schroefaansluiting, 1000 V, 80 A, 6 mm2 ... 16 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373