SAC-4P-M12MS/ 0,3-990/M12FS
-
Bussysteemkabel
1558409
Bussysteemkabel, CC-Link (10 Mbit/s), 4-polig, PVC, rood, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,3 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | CC-Link |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Signaalsoort/categorie | CC-Link, 10 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | SR (afscherming) | 1 (bus) |
2 (Connector) | WH (DB) | 2 (bus) | |
3 (Connector) | YE (DG) | 3 (bus) | |
4 (Connector) | BU (DA) | 4 (bus) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kabellengte | 0,3 m |
CC-Link [990] | |
Kabelgewicht | 78,8 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | CC-Link [990] |
Aderopbouw | 3 x AWG 20/7 + 1 x AWG 22/19 (extra litzendraad) |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,28 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 0,5 mm² |
kabelbuitendiameter | 7,70 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | rood |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim, met hoge dichtheid |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw |
wanddikte isolatie | 0,89 mm (buitenmantel) |
optische schermafdekking | 78 % |
max. aderweerstand | 31,2 Ω/km |
Impedantie | 110 Ω |
bedrijfscapaciteit | 61 pF |
nominale spanning kabel | 300 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 77 mm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1558409 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CJF |
Productcode | AF1CJF |
GTIN | 4046356293730 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 49,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 56,3 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,616 kg CO2e |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem