SACC-VQ-3CON-A-FL 24
   - 
  Ventielsteker
    
      1553886
      
      
    
  
      Sensor-/actorsteker, 4-polig, ventielsteker type A met QUICKON-aansluiting, met rode led, aansluitdoorsnede van 0,34 t/m 0,75 mm2, met een kabelinvoer voor ronde kabels van 5,6 tot 9 mm