SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-933 - Apparaatconnector achterwand
1552366

Apparaatconnector achterwand, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, Stift, recht, M12, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Bustak, kabellengte: 2 m, 0,34 mm2, PROFINET, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten