SACC-CI-M12MS-8CON-L180 THR - Contactblok
1552269

Contactblok, 8-polig, Stift, recht, M12, A-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand