SACC-M12-SCO NUT - Behuizingswartel
1552243

Behuizingswartel, bus, M12-SPEEDCON, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Uw voordelen

eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
flexibele printplaatmontage: tweedelige connector voor golf- en THR-solderen
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden