SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - Connector
1521591

Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen