SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO
-
Aansluitkap
1516632
Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal / QUICKON, aantal steekplaatsen: 8, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Producttype | Aansluitkap |
| toepassing | Sensor-/actorbox |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| led | nee |
| nominale spanning UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| nominale stroom totaal | 10 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Aandraaimoment-dekselbouten | 0,35 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| lengte | 34 mm |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PA |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
| kabellengte | 5 m |
| PUR/PVC zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 183,7 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 19 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderopbouw voedingsspanning | 56x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 17 |
| aderdoorsnede | 16x 0,5 mm² (signaalader) |
| 3x 1 mm² (powerkabel) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm (signaalader) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
| kabelbuitendiameter | 10,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin, wit/grijs, grijs/bruin |
| wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 79 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 105 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
| vlambestendigheid | volgens DIN EN 50265 |
| oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1516632 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3CCG |
| Productcode | AF3CCG |
| GTIN | 4017918967420 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.119 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.036 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fea49962-8761-46f1-be10-76c15d4b47f2 |
Compatibele producten
-
SACB-8/16-L-C GG SCO - Basiselementen 1516771
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stamkabelrol 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelrol 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelrol 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem