SAC-5P-M12MS CAN TR
-
Afsluitweerstand
1507816
Afsluitweerstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Productdetails
Producttype | Afsluitweerstand |
aantal polen | 5 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
45 mA (Ieff) | |
Algemeen | |
afsluitweerstand | 120 Ω ±1 % |
opgenomen vermogen | ≤ 0,25 W |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
lengte | 56,3 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (Connector) |
National Marine Electronics Association (Nationale Vereniging voor Scheepvaartelektronica) | |
Certificaat | toegelaten |
Artikelnummer | 1507816 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | AF1GVX |
Productcode | AF1GVX |
GTIN | 4017918900410 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,31 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,09 g |
Douanetariefnummer | 85332100 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,3 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem