SAC-5P-M12MSB/10,0-900
-
Bussysteemkabel
1507081
Bussysteemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polig, PUR halogeenvrij, meigroen RAL 6017, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m
Productdetails
Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | INTERBUS |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | B |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | INTERBUS |
Signaalsoort/categorie | INTERBUS, 16 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 16 Mbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | YE (DO) |
2 (Connector) | GN (DO) | |
3 (Connector) | GY (DI) | |
4 (Connector) | PK (DI) | |
5 (Connector) | BN (GND) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | B (Invers) |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 10 m |
INTERBUS [900] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 70 kg/km |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | INTERBUS [900] |
Aderopbouw | 3 x 2 x 0,22 mm² |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 3x 2x 0,22 mm² |
kabelbuitendiameter | 8,00 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | meigroen RAL 6017 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | groen-geel, wit-bruin, grijs-roze |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 3 aderparen tot kern getwist |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | < 250,00 mΩ/m (bij 30 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedantie | 120 Ω ±20 % (bij 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (bij 1 MHz) | |
kabelcapaciteit | ≤ 60 nF/km (bij 800 Hz) |
nominale spanning kabel | 250 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 1500 Veff |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 Veff |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 15 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 60 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 120 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 120 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 1,6 m/s, Versnelling: 3,2 m/s² |
Overspraakdemping (NEXT) | ≥ 61 dB (bij 772 kHz) |
≥ 59 dB (bij 1 MHz) | |
≥ 55 dB (bij 2 MHz) | |
≥ 50 dB (bij 4 MHz) | |
≥ 46 dB (bij 8 MHz) | |
≥ 44 dB (bij 10 MHz) | |
≥ 41 dB (bij 16 MHz) | |
≥ 40 dB (bij 20 MHz) | |
schermdemping | ≤ 15 dB/km (bij 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (bij 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (bij 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (bij 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (bij 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (bij 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (bij 20 MHz) | |
vlambestendigheid | volgens VDE 0472 deel 4, testmethode B |
volgens IEC 60332-1 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1507081 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CKB |
Productcode | AF1CKB |
GTIN | 4017918899950 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 717 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 707,4 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Bussysteemkabel 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Bussysteemkabel 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Bussysteemkabel 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SACC-M12FSB-5PL SH IB - Dataconnector 1424676
-
SACC-M12MSB-5PL SH IB - Dataconnector 1424674
-
SACC-M12FRB-5PL SH IB - Dataconnector 1424677
-
SACC-M12MRB-5PL SH IB - Dataconnector 1424675
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Dataconnector 1430420
-
SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Dataconnector 1430417
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem