RCK-TGUM/BL16+3/30,0PUR-U
-
Stamkabel
1507007
Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aantal polen: 19, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-aansluitbus, kabellengte: 30 m, afscherming: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag