SAC-MS/0,2-116/2XB-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter
1458305

Dubbele ventielstekeradapter, Universeel, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, ventielstekerafstand: 0,2 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose