EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 5 m, ventielstekerafstand: 0,15 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |