SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 - Contactblok
1457827

Contactblok, 8-polig, Stift, recht, M12, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-litzendraad, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

comfortabele veldconfectionering: apparaatconnectoren voor een snelle montage ter plaatse
contactblok naar keuze vrij te confectioneren of leverbaar met voorgeconfectioneerde litzendraden
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
gangbare poolschema's voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm