VS-M12MSD/ 2,0-93X OD
-
Netwerkkabel
1454202
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D / IP69K, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | buitenopstelling |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | PROFINET |
Ethernet | |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 / IP69K |
aantal polen | 4 (4) |
Type polarisatie | D (data) |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuZn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
FPM | |
beschermklasse | IP69K |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2 m |
PROFINET voor buitentoepassingen [93X] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 81 g/m |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET voor buitentoepassingen [93X] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaalsnelheid | 66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm |
kabelbuitendiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,80 mm |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 100 % |
max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (Ader-ader) |
≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
nominale spanning kabel | 300 V AC |
Testspanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 44 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 73 mm |
schermdemping | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgascorrosiviteit | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxiciteit | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
rookgasdicht | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1454202 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CJN |
Productcode | AF1CJN |
GTIN | 4046356568814 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 170,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 9,779 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem