SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
-
Ventielsteker
1452204
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker B (10 mm), schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| sensortype | Universeel |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| Pg-wartel | M16 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing ventielsteker | PA |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | CuSn |
| Maatschets |
|
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 33,2 mm |
| lengte | 40,5 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 6 mm ... 8 mm |
| Contactweerstand | ≤ 4 mΩ |
| isolatieweerstand | > 2 GΩ |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| nominale stroom IN | 1,5 A |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor |
| Gegevens ventielsteker | |
| bevestigingsschroeven | M3 x 33,5 |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | 50 (ventielsteker) |
| statusindicatie | led (geel) |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Aanhaalmoment | 1,8 Nm ±0,2 Nm (wartelmoer) |
| 0,4 Nm ±0,1 Nm (centrale schroef) | |
| 0,2 Nm ±0,1 Nm (contactschroef) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | Ventielsteker |
| schroefdraadsoort kop | B (10 mm) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -25 °C ... 60 °C (Ventielsteker) |
| Ventielstekers | |
| normcode | Ventielstekers |
| normen/bepalingen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1452204 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2DBA |
| Productcode | AF2DBA |
| GTIN | 4046356536370 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 26,2 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | db89f900-3543-4abc-9b77-07a0104e3946 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem