Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NBC-M12MSX/15,0-94F/M12MSX CMC - Netwerkkabel
1440517

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021 (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP65, op connector recht M12, polarisatie: X / IP65, kabellengte: 15 m

Productdetails