SACC-M12 PLUG PRESS
-
Behuizingswartel
1437892
Behuizingswartel, Stift, M12-Schroefvergrendeling, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Uw voordelen
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met inperscontour
flexibele printplaatmontage: tweedelige connector voor golf- en THR-solderen