SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-Z - Sensor-/actorkabel
1435386

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 1,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel