UL Listed
Toelatings-ID: E221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||