SAC-17P- 5,0-35T/FR SH SCO - Sensor-/actorkabel
1430349

Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen