NBC-FSBPX/5,0-94F/R4AC-10G
-
Netwerkkabel
1419482
Netwerkkabel, beschermklasse: IP67/IP20, kabellengte: 5 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT5, kabelaansluiting: recht, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
bouwvorm | M12 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | X |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal | zinkspuitgietwerk (vernikkeld) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | verguld |
materiaal contactblok | PPA |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
buitenmantel, materiaal | PUR |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 0,5 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Inbouwbusconnector recht M12 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | X (data) |
steekcycli | >= 100 |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
steekcycli | >= 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 5,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
signaal-looptijd | 5,13 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,04 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
wanddikte buitenmantel | 0,65 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | 47 nF/km |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 75,3 dB (bij 1 MHz) |
66,3 dB (bij 4 MHz) | |
61,8 dB (bij 8 MHz) | |
60,3 dB (bij 10 MHz) | |
57,2 dB (bij 16 MHz) | |
55,8 dB (bij 20 MHz) | |
54,3 dB (bij 25 MHz) | |
52,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
48,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
45,3 dB (bij 100 MHz) | |
40,8 dB (bij 200 MHz) | |
39,3 dB (bij 250 MHz) | |
38,1 dB (bij 300 MHz) | |
38,1 dB (bij 400 MHz) | |
38,1 dB (bij 500 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 72,3 dB (bij 1 MHz) |
63,3 dB (bij 4 MHz) | |
58,8 dB (bij 8 MHz) | |
57,3 dB (bij 10 MHz) | |
54,2 dB (bij 16 MHz) | |
52,8 dB (bij 20 MHz) | |
51,3 dB (bij 25 MHz) | |
49,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
45,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
42,3 dB (bij 100 MHz) | |
37,8 dB (bij 200 MHz) | |
36,3 dB (bij 250 MHz) | |
35,1 dB (bij 300 MHz) | |
33,3 dB (bij 400 MHz) | |
31,8 dB (bij 500 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 1 MHz) |
23 dB (bij 4 MHz) | |
24,5 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
24,2 dB (bij 25 MHz) | |
23,3 dB (bij 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bij 62,5 MHz) | |
19 dB (bij 100 MHz) | |
16,4 dB (bij 200 MHz) | |
15,6 dB (bij 250 MHz) | |
15,6 dB (bij 300 MHz) | |
15,6 dB (bij 400 MHz) | |
15,6 dB (bij 500 MHz) | |
schermdemping | 3,1 dB (bij 1 MHz) |
5,7 dB (bij 4 MHz) | |
8 dB (bij 8 MHz) | |
8,9 dB (bij 10 MHz) | |
11,2 dB (bij 16 MHz) | |
12,6 dB (bij 20 MHz) | |
14,1 dB (bij 25 MHz) | |
15,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
22,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
28,7 dB (bij 100 MHz) | |
41,4 dB (bij 200 MHz) | |
46,6 dB (bij 250 MHz) | |
51,4 dB (bij 300 MHz) | |
60,1 dB (bij 400 MHz) | |
67,9 dB (bij 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (bij 30 ... 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67/IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1419482 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNPAC |
Productcode | ABNPAC |
GTIN | 4055626166254 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 256,143 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 256,143 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 55b31fd7-2907-415c-955d-9ae55a3d28b5 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem