SAC-3P-M12MS/ 5,0-961 VA
-
Bussysteemkabel
1419093
Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand
Productdetails
| Algemeen | Voor toepassing in stroomcircuits met beschermklasse intrinsiekveilig „i“. Elektrische gegevens overeenkomstig EN 60079-14. |
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Procestechniek |
| sensortype | PROFIBUS PA |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | PROFIBUS PA |
| Signaalsoort/categorie | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 31,25 kbit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | OG (DATA+) |
| 3 (Connector) | BU (DATA-) | |
| 4 (Connector) | SR (afscherming) | |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| TPU GF (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| Roestvaststaal (wartel) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 5 m |
| FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blauw [961] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 56,552 kg/km |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blauw [961] |
| Aderopbouw | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,40 mm |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² (signaalader) |
| 1x 0,5 mm² (extra litze) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,24 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | blauw RAL 5015 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PO (signaalader) |
| afzonderlijke ader, kleur | blauw, oranje |
| wanddikte isolatie | 0,50 mm |
| wanddikte buitenmantel | 1,00 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 1 paar met 1 extra litze en opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 100 % |
| max. aderweerstand | ≤ 19,35 Ω/km (signaalader) |
| 26 Ω/km (afscherming) | |
| kabelcapaciteit | 147 pF/m (bij 1 kHz, ader/afscherming) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| bedrijfscapaciteit | 78 nF (bij 1 kHz) |
| kabelimpedantie | 100 Ω ±20 % (bij 31,25 kHz) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 75 mm |
| Trekvastheid | 260 N |
| schermdemping | 3,00 dB/km (bij 39 kHz) |
| vlambestendigheid | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC-ER en ITC |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Artikelnummer | 1419093 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CCG |
| Productcode | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541602 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 358,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 358,1 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 2,961 kg CO2e |
Compatibele producten
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Dataconnector 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Dataconnector 1413933
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Gereedschap 1212513
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem