NBC-M12MSX/10,0-94C/R4AC - Netwerkkabel
1418871

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s) CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op connector recht RJ45, polarisatie: X / IP20, kabellengte: 10 m

Productdetails









Compatibele producten