MBK 5/E-FS/FS
-
Minidoorgangsklem
1417074
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage aansluiting rechts, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 1 mm2, montage: NS 15, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Miniklem |
Aantal Aansluitingen | 8 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 4 mm² |
nominale doorsnede AWG | 10 |
1e etage aansluiting rechts | |
Aansluitmethode | Vlakstekeraansluiting |
Vlakstekeraansluiting | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 18 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominale stroom | 16 A |
belastingsstroom maximaal | 16 A |
nominale spanning | 500 V (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
Breedte | 6,2 mm |
breedte van de eindplaat | 1 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA-F |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 15 |
Artikelnummer | 1417074 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE511X |
Productcode | BE511X |
GTIN | 4017918021511 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,095 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,964 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
ISSBI 10- 6 - Brug 0301505
-
FBI 10- 6 - Vaste brug 0203250
-
FBI 20- 6 - Vaste brug 0201867
-
FBI 100- 6 - Vaste brug 0201650
-
EB 2- 6 - Inlegbrug 0201155
-
EB 3- 6 - Inlegbrug 0201142
-
EB 10- 6 - Inlegbrug 0201139
-
SBRN 2-7 - Schakelbrug 1413230
-
D-MBK/E - Afsluitplaat 1415021
-
FB-150 METER - Vaste brug 0201595
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
PT/FS 2,8 - Isolatiehuls 1406700
-
ATP-MBK - Groepenscheidingsplaat 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Coderingsnagel Zackband 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
-
E/MBK - Eindsteun 1401637
-
E/MK - Eindsteun 1421633
-
E/MK 1 - Eindsteun 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Teststekerstrook 0201304
-
PSB 3/10/4 - Teststekerstrook 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Koppeling 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Koppeling 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Koppeling 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240056
-
PT/FS 6,3 - Isolatiehuls 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Aan de externe schakelkastzijde is de klem voorzien van een beproefde schroefaansluiting
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem