VS-OE-OE-93B-100,0
-
Datakabel
1416389
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC/PVC, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: 100 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel per meter |
| toepassing | Standaard |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| kabellengte | 100 m |
| PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1416389 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1LFA |
| Productcode | AF1LFA |
| GTIN | 4046356474023 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.320 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.320 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 50,722 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Dataconnector 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Dataconnector 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Dataconnector 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Kabelverbinders 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Connector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Connector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-connectoren 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-connectoren 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-connectoren 1422665
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem