VS-OE-M12FSBP-93R-LI/2,0
-
Apparaatconnector achterwand
1416263
Apparaatconnector achterwand, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, bus, recht, M12, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 2 m, PROFINET, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | data |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | PROFINET |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
test-stootspanning | 2,5 kV |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A (stift-/busconnector volgens IEC 61076-2-101, technische gegevens van de kabel moeten in acht worden genomen) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
Aderaansluiting | |
Type contactaansluiting | Bus |
Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (aan de inbouwzijde) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | D |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm kop | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2 m |
PROFINET-robot CAT5 [93R] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET-robot CAT5 [93R] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: 1000000 |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (in gemonteerde toestand) |
IP65 (in gemonteerde toestand) | |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M12 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1416263 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABQDGI |
Productcode | ABQDGI |
GTIN | 4046356473453 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 139,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 136,734 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3c822d7e-82a8-47da-8638-3d0bddda6af3 |
Compatibele producten
-
SACC-M16-SEALING PLUG SET - Borgschroef 1453368
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
PROT-M12 FB - Borgschroef 1555538
-
SACC-M16-SEAL CLM - Vlakke afdichting 1430394
-
PROT-M12 MS-M PPI - Borgschroef 1320658
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Dataconnector 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Dataconnector 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Dataconnector 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Dataconnector 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Kabelverbinders 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Connector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Connector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-connectoren 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-connectoren 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-connectoren 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-connectoren 1422665
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem