VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Netwerkkabel
1416185
Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP20 op RJ45-steker/IP20, Line, lengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 1 |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 1000 |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
max. aantal buigcycli | 3000000 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 2,00 m |
PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 200 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±30 °/m |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 |
Artikelnummer | 1416185 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356474665 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 155,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 148,23 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem