VS-OE-M12FSBP-93B-LI/2,0
-
Apparaatconnector achterwand
1416155
Apparaatconnector achterwand, PROFINET CAT5, 4-polig, PVC, groen RAL 6018, bus, recht, M12, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 2 m, 0,34 mm2, PROFINET
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | data |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| Schroefdraadsoort | M12 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| Contactweerstand | ≤ |
| nominale spanning UN | 250 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Impedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
| Aderaansluiting | |
| Type contactaansluiting | Bus |
| Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
| Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (aan de inbouwzijde) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | bus |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| polarisatie | D |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm kop | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 2 m |
| PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (in gemonteerde toestand) |
| IP67 (in gemonteerde toestand) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Artikelnummer | 1416155 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABQDGI |
| Productcode | ABQDGI |
| GTIN | 4046356474221 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 164,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 147,563 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d56de589-5fbd-40cc-8222-ff39e642c378 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem