EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Varistor, kabellengte: 3 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |