NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL
-
Netwerkkabel
1415599
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP65, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Spoorwegtoepassingen |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | X |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 0,5 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP65 |
aantal polen | 8 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | X (data) |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuZn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU (Contactblok) | |
PA 6.6 (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
normen / bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2 m |
Ethernet BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT7 [94S] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 59 kg/km |
Kopergewicht | 28 kg/km |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet BETAtrans® voor spoorwegtoepassing met CAT7 [94S] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
signaal-looptijd | 4,4 ns/m |
signaalsnelheid | 0,78 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 145 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | 5,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | 44 nF (per kilometer) |
nominale spanning kabel | 125 V AC (Uo) |
Testspanning ader/ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
Trekvastheid | ≤ 60 N (kortstondig) |
≤ 15 N (permanent) | |
Overspraakdemping (NEXT) | 100 dB (bij 1 MHz) |
99 dB (bij 10 MHz) | |
95 dB (bij 100 MHz) | |
92 dB (bij 200 MHz) | |
90 dB (bij 250 MHz) | |
83 dB (bij 500 MHz) | |
81 dB (bij 600 MHz) | |
80 dB (bij 700 MHz) | |
77 dB (bij 800 MHz) | |
75 dB (bij 900 MHz) | |
74 dB (bij 1000 MHz) | |
72 dB (bij 1100 MHz) | |
70 dB (bij 1200 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 97 dB (bij 1 MHz) |
96 dB (bij 10 MHz) | |
92 dB (bij 100 MHz) | |
89 dB (bij 200 MHz) | |
87 dB (bij 250 MHz) | |
80 dB (bij 500 MHz) | |
78 dB (bij 600 MHz) | |
77 dB (bij 700 MHz) | |
74 dB (bij 800 MHz) | |
72 dB (bij 900 MHz) | |
71 dB (bij 1000 MHz) | |
69 dB (bij 1100 MHz) | |
67 dB (bij 1200 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 24 dB (bij 1 MHz) |
33,9 dB (bij 10 MHz) | |
38,3 dB (bij 100 MHz) | |
35,3 dB (bij 200 MHz) | |
32,9 dB (bij 250 MHz) | |
29,7 dB (bij 500 MHz) | |
30,6 dB (bij 600 MHz) | |
31 dB (bij 700 MHz) | |
26,7 dB (bij 800 MHz) | |
28,6 dB (bij 900 MHz) | |
27,5 dB (bij 1000 MHz) | |
26,9 dB (bij 1100 MHz) | |
26,3 dB (bij 1200 MHz) | |
overspraakdemping (ACR) | 100 dB (bij 1 MHz) |
99 dB (bij 10 MHz) | |
93 dB (bij 100 MHz) | |
88 dB (bij 200 MHz) | |
86 dB (bij 250 MHz) | |
78 dB (bij 500 MHz) | |
74 dB (bij 600 MHz) | |
72 dB (bij 700 MHz) | |
69 dB (bij 800 MHz) | |
67 dB (bij 900 MHz) | |
65 dB (bij 1000 MHz) | |
63 dB (bij 1100 MHz) | |
61 dB (bij 1200 MHz) | |
gecumuleerde overspraakdemping (PS-ACR) | 97 dB (bij 1 MHz) |
96 dB (bij 10 MHz) | |
90 dB (bij 100 MHz) | |
85 dB (bij 200 MHz) | |
83 dB (bij 250 MHz) | |
75 dB (bij 500 MHz) | |
71 dB (bij 600 MHz) | |
69 dB (bij 700 MHz) | |
66 dB (bij 800 MHz) | |
64 dB (bij 900 MHz) | |
62 dB (bij 1000 MHz) | |
60 dB (bij 1100 MHz) | |
58 dB (bij 1200 MHz) | |
schermdemping | 0,25 dB (bij 1 MHz) |
0,76 dB (bij 10 MHz) | |
2,49 dB (bij 100 MHz) | |
3,69 dB (bij 200 MHz) | |
4,18 dB (bij 100 MHz) | |
5,6 dB (bij 500 MHz) | |
6,74 dB (bij 600 MHz) | |
7,32 dB (bij 700 MHz) | |
7,89 dB (bij 800 MHz) | |
8,5 dB (bij 900 MHz) | |
9,11 dB (bij 1000 MHz) | |
9,5 dB (bij 1100 MHz) | |
9,9 dB (bij 1200 MHz) | |
60,00 dB (tot 1000 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
volgens EN 60684-2 | |
vlambestendigheid | volgens EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
volgens ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
rookgasdicht | EN 61034-2 |
oliebestendigheid | volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 902 |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (kabel intern Ia, Ib, II / kabel extern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (classificatie C / F1) | |
NF F16-101 (kabel intern A1, A2, B / kabel extern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Klasse A) | |
UIC 564-2 (Klasse A) | |
Overige bestendigheid | brandstofbestendig (volgens EN 60684-2, 72 h bij 100 °C, IRM 903) |
ozonbestendig (volgens EN 50306-4, 72 h bij 40 °C, methode B, volumeconcentratie 200 x 10-6) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65/IP67 |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-109 |
normcode | schokken, trillingen |
normen/bepalingen | EN 50155 |
Artikelnummer | 1415599 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CMJ |
Productcode | AF1CMJ |
GTIN | 4055626047669 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 142,16 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 134,76 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 6dc037b1-dc3b-4e23-b61c-e854c6291221 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 4,434 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Dataconnector 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Dataconnector 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Kabelverbinders 1414412
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Dataconnector 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Dataconnector 1422845
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-connectoren 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-connectoren 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45-connectoren 1421876
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
Bestand tegen temperatuurinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem