UL Listed
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | - 16 | ||
Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: T, op Busconnector haaks M12, polarisatie: T, kabellengte: 3 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | - 16 | ||