Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel
1415126

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 10 mm ... 17 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M25 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stofbescherming tijdens opslag en transport door toepassing van een stofkap.
Weersbestendig afdichtingsmateriaal
Halogeenvrij