NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC
-
Patchkabels
1414032
sercos III-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), RJ45-connector/IP20, recht, op RJ45-connector/IP20, recht, lengte: 15 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek