MBK 2,5/E BU
-
Minidoorgangsklem
1414019
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw
Productdetails
Producttype | Miniklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 7 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm²) |
nominale spanning | 250 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | Ex e II |
gebruikstemperatuurbereik | -50 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1414035 D-MBK 2,5/E |
1413227 ATP-MBK | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
overzicht bruggen | vaste brug / FBRN 10-5-EX / 3000612 |
bruggegevens | 20 A (2,5 mm²) |
overzicht bruggen | Inlegbrug / EB 2- 5 / 1401158 |
Inlegbrug / EB 3- 5 / 1401145 | |
Inlegbrug / EB 10- 5 / 1401132 | |
bruggegevens | 19 A (2,5 mm²) |
temperatuurverhoging Ex | 34 K (22 A / 2,5 mm²) |
Bij overbrugging met inlegbrug | 176 V |
bij overbrugging met brug | 176 V |
Nominale isolatiespanning | 160 V |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 176 V |
Nominale stroom | 22 A |
belastingsstroom maximaal | 22 A |
Contactweerstand | 0,35 mΩ |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Aandraaimomentbereik | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aansluitvermogen vast | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 14 |
Aansluitvermogen flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 14 |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 24 ... 18 |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 24 ... 18 |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 1 mm |
Hoogte | 24,5 mm |
diepte | 20,9 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -40 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 4,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Test doorstaan | |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,5 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 15 |
Artikelnummer | 1414019 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1261 |
Productcode | BE1261 |
GTIN | 4017918021276 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,27 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,02 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBRNI 10-5 N - Vaste brug 2770639
-
EB 3- 5 - Inlegbrug 1401145
-
EB 10- 5 - Inlegbrug 1401132
-
EB 2- 5 - Inlegbrug 1401158
-
D-MBK 2,5/E BU - Afsluitplaat 1414022
-
ATP-MBK - Groepenscheidingsplaat 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Coderingsnagel Zackband 0824271
-
BN-ZB 5,2/WH:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband 1401815
-
UC-TMN 5,2 - Codering voor klemmen 0822945
-
UC-TMN 5,2 CUS - Codering voor klemmen 0826857
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
-
E/MBK - Eindsteun 1401637
-
E/MK - Eindsteun 1421633
-
E/MK 1 - Eindsteun 1421659
-
PSB 3/10/4 - Teststekerstrook 0601292
Uw voordelen
Scheidingsplaten, groepenscheidingsplaten en teststekerbussen maken het toebehorenprogramma compleet
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem