NBC-FSDBPS/0,33-93B/R4ACR
-
Patchkabels
1413493
PROFINET-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22: soepel (7-draads), RAL 6018 (groen), M12-inbouw busconnector, achterwandmontage, SPEEDCON 4-polig, recht, op RJ45-connector/IP20, recht, lengte: 0,33 m
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | CuZn/PA |
buitenmantel, materiaal | PVC |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Inbouwbusconnector recht M12 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | D |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector haaks RJ45 |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 0,33 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
76 dB (bij 4 MHz) | |
70 dB (bij 10 MHz) | |
65 dB (bij 16 MHz) | |
63 dB (bij 20 MHz) | |
60 dB (bij 31,25 MHz) | |
55 dB (bij 62,5 MHz) | |
50 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
4 dB (bij 4 MHz) | |
6,3 dB (bij 10 MHz) | |
8 dB (bij 16 MHz) | |
9 dB (bij 20 MHz) | |
11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bij 100 MHz) | |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) | |
-25 °C ... 80 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1413493 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNPAB |
Productcode | ABNPAB |
GTIN | 4055626012889 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,922 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem