SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 TOR32
-
Contactblok
1413445
Contactblok, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polig, bus, recht, M12, Y-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Producttype | Contactblok |
toepassing | Data, signalen |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
afdichting aanwezig | nee |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | Y |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC (Power en data) |
50 V DC (Power en data) | |
nominale stroom IN | 0,5 A (data) |
6 A (Power) | |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Aansluitmethode | THR-soldeeraansluiting |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
lengte van de soldeerstift | 2,3 mm |
2,3 mm |
materiaal Contactblok | PPA |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | Y |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (correct aangesloten en vergrendeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 90 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
verpakkingsmethode | Rolverpakking |
Leveringstoestand | met montagepad |
Artikelnummer | 1413445 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | ABQAGT |
Productcode | ABQAGT |
GTIN | 4046356999076 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,479 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,421 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bada1269-e3d9-40c4-a3ba-51cd9efe555b |
Compatibele producten
-
-
SACC-M12-SCO NUT - Behuizingswartel 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Behuizingswartel 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Behuizingswartel 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Behuizingswartel 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Behuizingswartel 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Behuizingswartel 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Behuizingswartel 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Behuizingswartel 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Behuizingswartel 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Behuizingswartel 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Behuizingswartel 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Behuizingswartel 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Behuizingswartel 1249211
Uw voordelen
gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem