HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-EMC-AL
-
Behuizing
1413365
HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B6, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 74 mm, met schroefdraad 1 x M25, zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
| Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| Productfamilie | HC-ADV |
| toepassing | offshore/EMC |
| bouwvorm | B6 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M25 |
| bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Aanhaalmoment | 3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 74 mm |
| lengte | 92 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing | 52 mm |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| slagvastheid | IK09 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M25 |
| type vergrendeling | Schroef |
| bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
| Artikelnummer | 1413365 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7APH |
| Productcode | AF7APH |
| GTIN | 4055626029986 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 209 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 207,344 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 4,072 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-B-AF - Aanbouwflens 1686533
-
HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690736
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelwartel 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
-
HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting 1409794
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem