SAC-2PY-F/0,5/910-PURMS SH VAT
-
Y-verdelers
1413147
Y-verdelers, 4-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: B, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
Producttype | Y-verdelers |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | B |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (verdeler) | SR (afscherming) | 1 (Connector)| 1 (Connector) |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | B |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 0,5 m |
PROFIBUS [910] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFIBUS [910] |
Aderopbouw | 1x2xAWG24/19 |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,55 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 7,70 mm ±0,02 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
afzonderlijke ader, kleur | rood, groen |
compleet getwist | 2 aders met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 80 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Impedantie | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 125 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 65 mm, buigradius: 15 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s² |
schermdemping | ≤ 4,9 dB (bij 16 MHz) |
≤ 4,9 dB (bij 4 MHz) | |
≤ 0,5 dB (bij 38,4 kHz) | |
≤ 0,3 dB (bij 9,6 kHz) | |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens IEC 60754-1 | |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
-20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
-20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 75 °C (kabel, flexibele montage) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1413147 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1GAD |
Productcode | AF1GAD |
GTIN | 4046356989824 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 112,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 112,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem